Ideal for building structures with increased requirements concerning fire resistance and especially high vapor permeability, and/or structures with high flexibility requirements (use of organic base coat and suitable finishing render from the ClimaTop® range)
Systems Materials:
1.Substrate – masonry
2.Adhesive material: Strong Bond
3.Thermal insulation board: Mineral Wool
4.Mechanical anchoring: Clima Anchor
5.Base coat: Strong Bond/Flex Bond
6.Reinforcing glass mesh: ClimaNet 160
7.Colored primer: ClimaTop® Primer
8.Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
บัลแกเรีย |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โรมาเนีย |
แอลเบเนีย |