เผยแพร่สินค้าของคุณ
Peek Swivel
Blå Station
Archived

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.o46h
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Peek
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)855
  • กว้าง (มิลลิเมตร)540
  • ความลึก (มิลลิเมตร)570
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (44)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)
1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (19)