เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Z019-BMI Italia
    Archived

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    สเปคสินค้า
    • See the Italian version for complete information.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tegole-braas-portoghese-flexa
    • Product familyRoof tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Braas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)261
    • กว้าง (มิลลิเมตร)447
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 DescriptionInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    สินค้าใกล้เคียง

    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)