เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
    BMI

    Gredos / Teide / Guadarrama roof tile

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(9 รีวิว)
    Concrete tiles are made from sand, water, cement and pigments, and are not fired like clay tiles, but cured at temperatures of approximately 60 degrees Celsius. The curing process makes them sturdy enough to be transported and laid within a few days of manufacture, and they get stronger over time. Some of the very first concrete tiles, produced back in 1844 at a cement factory in Staudach, Germany, are still on roofs today. The energy-efficient production process and long product life cycle mean that concrete tiles have a comparatively low environmental footprint. Its characteristic high wave offers a unique Arabic profile. Available in a wide range of colours. Perfect for new works or refurbishment.
    สเปคสินค้า
    • Batten guage 330 mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 430 x 333 mm Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm Average coverage 300 mm +/- 1 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 44,1 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.concrete-gredos
    • Product familyTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TEJA DE HORMIGÓN
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)331
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 13
    • OmniClass TitleConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings