เผยแพร่สินค้าของคุณ
2/HPX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" STAINLESS STEEL - METAL DOOR
Bocciolone Antincendio

2/HPX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH METAL DOOR
สเปคสินค้า
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-2-hpx-idrante-45-electa-inox-pp
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ