เผยแพร่สินค้าของคุณ
2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET
Bocciolone Antincendio

2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Poly Line" CABINET
สเปคสินค้า
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Poly Line" DN 70 steel cabinet with polycarbonate door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-2-pp-sistema-servizio-soprasuolo-poly
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

ยุโรป