เผยแพร่สินค้าของคุณ
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED
Bocciolone Antincendio

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" THREADED TYPE
สเปคสินค้า
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. Horizontal or vertical installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ