เผยแพร่สินค้าของคุณ
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED
    Bocciolone Antincendio

    205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - FLANGED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" FLANGED TYPE - UPWARD INLETS

    สเปคสินค้า
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Flanged type. For underground installation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.art-205-d-attacco-mandata-all-in-one-flangiato-verso-alto
    • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป