เผยแพร่สินค้าของคุณ
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
    Bocciolone Antincendio

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
    FIRE EXTINGUISHER STEEL CABINET "Murano Oblò" WITH INSPECTION WINDOW - WALL OR RECESSED INSTALLATION
    สเปคสินค้า
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.art-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • Product familyFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ