เผยแพร่สินค้าของคุณ
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS
Bocciolone Antincendio

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - 2 OUTLETS UNI DN 70
สเปคสินค้า
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. With brass blind caps.

    Type A - fire hydrant without break system

    Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out
  • Product familyFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ