เผยแพร่สินค้าของคุณ
900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"
Bocciolone Antincendio

900 WET ALARM VALVE "Fireflow WET-1000"

4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)
WET ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
สเปคสินค้า
  • FIREFLOW® model WET-1000 Wet Alarm Valve - CE approved Features: - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150. - Ductile Iron valve body for low weight & high strength. - Water pressure rating 175 PSI / 12 bar. - Simple and easy access for clapper maintenance. - All internal parts can be inspected without removing the valve from the system. - External by-pass to avoid false alarm. - Valve body painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-900-wet-alarm-valve
  • Product familySprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alarm valves/Valvole di allarme
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

ยุโรป