เผยแพร่สินค้าของคุณ
903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"
Bocciolone Antincendio

903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

4.7 จาก 5 ดาว4.7(11 รีวิว)
DRY ALARM VALVE FOR SPRINKLER SYSTEM
สเปคสินค้า
  • FIREFLOW® MODEL DRY-1000 DRY ALARM VALVE - CE approved Features: - Mechanical-type Dry Pipe Valve with a latch lever system, Low Pressure design. - The air pressure works directly into a dry-type piston, which held the clapper on its seat by arming a latch. - Avoid any risk of water freezing in the piston charge line. - Requires no priming water, allowing for simple and easy reset by external action. - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150 - Water pressure rating 175PSI / 12Bar - Air pressure rating (all sizes) 22PSI / 1,5Bar - Ductile Iron body valve for low weight & high strength. - Body valve painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-903-DRY-alarm-valve
  • Product familySprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alarm valves/Valvole di allarme
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

ยุโรป