เผยแพร่สินค้าของคุณ
919/B 920/B (QR) PENDENT SPRINKLER QUICK RESPONSE
Bocciolone Antincendio

919/B 920/B (QR) PENDENT SPRINKLER QUICK RESPONSE

4.5 จาก 5 ดาว4.5(14 รีวิว)
PENDENT SPRINKLER QUICK RESPONSE - 1/2" - 3/4"
สเปคสินค้า
  • PENDENT SPRINKLER QUICK RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.art-919-b-920-b-sprinkler-pendent-quick-response
  • Product familySprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sprinkler heads/Testine sprinkler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

ยุโรป