เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
    Bock Water Heaters, Inc.

    Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    • Inputs from 13.5 to 54kW
    • 50/80/119 gallon capacities
    • Digital control system  with LED diagnostics readout
    • Meets or exceeds ASHRAE 90.1
    • Thickest steel in the industry  for longest durability
    • Porcelain glass lining for greatest tank protection to harsh chemicals
    • Dual cold inlets for ease of installation  and replacement
    • Incoloy elements for superior  corrosion resistance
    • UL listed to UL 1453 and cUL listed to CAN/CSA-C22.2 No. 110-94
    • UL listed to NSF 5
    • Exceeds DOE standby loss requirement 
    • UL/cUL Certified Conversion Kits available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ElectriTherm-Heavy-Duty-Digital-Electric-Water-Heaters
    • Product familyStorage Water Heaters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heavy Duty Electric
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameCommercial water heaters
    • UNSPSC code40101826
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters