เผยแพร่สินค้าของคุณ
BoeroHP Brillante
Boero

BoeroHP Brillante

HIGH PERFORMANCE SINGLE-COMPONENT WATER-BASED ALKYD URETHANE GLOSS ENAMEL FOR INTERIORS AND EXTERIORS

This innovative, high performance water-based enamel with innovative polyurethane-based binders provides excellent elasticity and resistance to weathering, combined with the benefits of resistance to scratching, surface wear and hand marks, typically offered by urethane resins. 

A low odour product that is perfect for interiors too, with a reduced tendency to yellowing, it has similar filling power and body to a traditional solvent-based enamel, excellent flow for easy application and high hiding power, making it ideal for finishing doors, windows, small items of furniture, and appropriately prepared wood, metal (including radiators) and plastic surfaces.

 No blocking agents and high surface hardness mean that surfaces are resistant to scratching, dirt pickup in general and hand marks after only a few hours from application, reducing the time before objects and products can be reused.

สเปคสินค้า
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BoeroHP-Brillante
  • Product familyWater based enamel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BoeroHP Brillante
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPainting

พื้นที่การขาย

ยุโรป