เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnum opaco
Boero

Magnum opaco

Smalto opaco all’acqua inodore non ingiallente per esterni e interni ad alta copertura .

Magnum smalto facile e pulito: perché non gocciola e non cola durante l’applicazione; si diluisce con acqua, con cui si lavano gli attrezzi dopo l’uso.

Adatto per tutti i supporti opportunamente preparati (ferro, legno, PVC, lamiera zincata, ecc.).Con certificazione IAQ Indoor Air Quality “A+” (ISO 16000-3-6-9-11; Regulation of March and April 2011 ( DEVL 1101903D and DEVL 1104875°) è

Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021- 2002 relativa alla metodologia HACCP. Ideale soprattutto per applicazioni in ambienti abitati perché inodore.

สเปคสินค้า
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Magnum-opaco
  • Product familyWater based enamel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Magnum opaco
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • UNSPSC namePaint filters
  • UNSPSC code40161524
  • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPainting