เผยแพร่สินค้าของคุณ
S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM
RuB Valves & Actuators

S6439 LT NPT BRASS BALL VALVE LOW TORQUE WITH STAINLESS STEEL TRIM

1/2" - 2" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT, LOW TORQUE 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve.

It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs.  

S64F39A 1"

S64G39A 1 1/4"

S64H39A 1 1/2"

S64I39A 2"

สเปคสินค้า
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ