เผยแพร่สินค้าของคุณ
S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM
RuB Valves & Actuators

S6439 NPT BRASS BALL VALVE WITH STAINLESS STEEL TRIM

1/2" - 4" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT 

More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs 

S64D39 1/2"

S64E39 3/4"

S64F39 1"

S64G39 1 1/4"

S64H39 1 1/2"

S64I39 2"

สเปคสินค้า
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI up to 2”, 450 PSI over 2” non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • S.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body and brass trim

    • Stainless steel trim (s.6439)

    • Configuration for use with slurries or liquid bearing abrasive particles

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S6439NPTBRASSBALLVALVEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ