เผยแพร่สินค้าของคุณ
S7300 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT
RuB Valves & Actuators

S7300 3-WAY BRASS BALL VALVE, T-PORT

1/2" - 2", 3-WAY, 4 SEATS, FULL-PORT, T-PORT

The s.73 series has a ball seal at every port, and offers a wide variety of possible flow configurations. Positive shut-off can be achieved at any of the exiting ports. By specifying the appropriate ball port configuration, the T-port design allows flow direction to be adjusted for virtually any situation and is ideal for mixing applications. Our s.73 multi-port valves can reduce the number of valves required in piping systems and can significantly lower overall costs by replacing two or three conventional 2-way valves, eliminating excess fittings, saving space and simplifying automation. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.

S73D00 1/2"                                                                      

S73E00 3/4"

S73F00 1"

S73G00 1 1/4"

S73H00 1 1/2"

S73I00 2"

สเปคสินค้า
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts 

    • No maintenance ever required 

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life 

    • Each valve is seal tested for maximum safety 

    • Performs well in any orientation 

    • Strong configuration. 

    THREADS

    • EN 10226-1/ ISO 228 parallel female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 20 bar (300 PSI) non-shock cold working pressure

    • -20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Lockable handle as accessory or already mounted (s.7300L)

    • Various actuator linkage kit

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S73003-WAYBRASSBALLVALVET-PORT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ