เผยแพร่สินค้าของคุณ
S7650L BSPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT, LEVER
RuB Valves & Actuators

S7650L BSPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT, LEVER

1/2" - 2", 3-WAY, 2 SEATS, FULL-PORT, L-PORT (diverting)

The RuB s.76 is the right choice for fluid diversion and is designed with robust maintenancefree components ensuring ease of operation and safety. With a simple 90° turn, you can divert flow from one downstream outlet to the other. It combines traditional manual operation with modern automation. It is also very easy to convert from its sturdy lever handle to ISO 5211 actuator flange assembly. It features low operating torque and a special wear reducing selfcompensating valve seat design that meets our 100,000 cycle life test requirement. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.

S76D50L 1/2"

S76E50L 3/4"

S76F50L 1"

S76G50L 1 1/4"

S76H50L 1 1/2"

S76I50L 2"

สเปคสินค้า
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed for maximum safety

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration. 

    THREADS

    • ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female threads

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 30 Bar up to 1”, 20 bar over 1”, non-shock cold working pressure

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact Power electric actuator

    • S.7650 without handle, actuator ready

    • Various actuator linkage kit

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S7650LBSPT3-WAYBRASSBALLVALVEL-PORTLEVER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ