เผยแพร่สินค้าของคุณ
S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE
S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE

    1/4" - 2", MF, FULL-PORT 

    Suitable for all gas domestic systems. Full bore ball valve with BSPT threaded connection Female/Female and/or Male/Female ISO7/1. Available with steel lever or aluminum T-handle. 

    S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)

    S84B52 1/4"

    S84C52 3/8”

    S84D52 1/2"

    S84E52 3/4"

    S84F52 1"

    S84G52 1 1/4"

    S84H52 1 1/2"

    S84I52 2" 

    S84 BSPT MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)

    S84B57 1/4"

    S84C57 3/8”

    S84D57 1/2"

    S84E57 3/4"

    S84F57 1"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem 

      THREADS

      • EN10226-2, ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Patented locking device

      • Stubby handle

      • T-handle (for sizes 1/4” through 1 1/4”)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S84BSPTMFBRASSBALLVALVE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ