เผยแพร่สินค้าของคุณ
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    1/4" - 4", MF, FULL-PORT, EN 10226-1 

    DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)

    S84B20 1/4"

    S84C20 3/8”

    S84D20 1/2"

    S84E20 3/4"

    S84F20 1"

    S84G20 1 1/4"

    S84H20 1 1/2"

    S84I20 2" 

    S84L20 2 1/2”

    S84M20 3”

    S84N20 4” 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red lever)

    S84B20R 1/4"

    S84C20R 3/8”

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue lever)

    S84D20A 1/2" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (spring return lever)

    S84D20M 1/2"

    S84F20M 1" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (lockable handle)

    S84D25 1/2"

    S84E25 3/4"

    S84F25 1"

    S84L25 2 1/2” 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)

    S84B26 1/4"

    S84C26 3/8”

    S84D26 1/2"

    S84E26 3/4"

    S84F26 1" 

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

    S84C26B 3/8”

    S84D26B 1/2"

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red t-handle)

    S84D26R 1/2"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS UP TO 2” SIZE

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • T-handle

      • Stem extension

      • Patented locking device for valves up to 4”

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S84EN331MFBRASSBALLVALVE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ