เผยแพร่สินค้าของคุณ
S84 W MF BRASS BALL VALVE
S84 W MF BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S84 W MF BRASS BALL VALVE

    1/4" - 2", MF, FULL-PORT, EN 10226-1 

    Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments.  S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system. 

    S84 W MF BRASS BALL VALVE (green lever)

    S84B20W 1/4"

    S84C20W 3/8”

    S84D20W 1/2"

    S84E20W 3/4"

    S84F20W 1"

    S84G20W 1 1/4"

    S84H20W 1 1/2"

    S84I20W 2"

    S84 W MF BRASS BALL VALVE (green t-handle)

    S84B26W 1/4"

    S84C26W 3/8”

    S84D26W 1/2"

    S84E26W 3/4"

    S84F26W 1"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball with rinse hole 

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • DIN-EN 13828 limitations for potable water: 10 bar (Kg/cm²) non- shock cold working pressure and +65°C temperature (occasional excursions up to 90°C are permitted for a period of 1 h maximum)

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Patented locking device

      • T-handle

      • Stubby handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S84WMFBRASSBALLVALVE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ