เผยแพร่สินค้าของคุณ
S9036 BRASS BALL VALVE
S9036 BRASS BALL VALVE
    RuB Valves & Actuators

    S9036 BRASS BALL VALVE

    1/2" - 1 1/4", ISO228, union connection 

    Ball valve with union connection to simplify the installation 

    S9036 BRASS BALL VALVE  (red t-handle)

    S90D36 1/2"

    S90E36 3/4"

    S90F36 1"

    S90G36 1 1/4" 

    S9036 BRASS BALL VALVE (black t-handle)

    S90D36K 1/2"

    S90E36K 3/4"

    S90F36K 1"

    S90G36K 1 1/4" 

    S9030 F/F VALVE PIPE UNION  (red lever)

    S90G30 1 1/4" 

    S9036 F/F PIPE UNION (yellow stubby)

    S90G3T 1 1/4"

    สเปคสินค้า
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • T-handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 female by union male

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Geomet® carbon steel handle with thick PVC dip coating. Handle coating offers both thermal and electrical protection

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S9036BRASSBALLVALVE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ