เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Bosun manufacturers the largest paving slab in South Africa – the large XXL paving slab. Bosun XXL paving slabs are ideal for walkways and landscaping applications.

    Please note that it weighs in excess of 90kg’s each and we recommend using a Probst Kerb Handler to handle to install these pavers. Because of their size you should consider a higher wastage factor on site. If one paver breaks, you essentially lose half a square meter.

    Please also bear in mind that because of their size, the earthworks must be perfect for it to be installed on a flat surface. Any protrusions in the earth will create pressure points on specific pavers.

    สเปคสินค้า
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.XXL-Paving-Slab
    • Product familyDesigner paving
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์XXL
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยแอฟริกาใต้
    • ผลิตโดยแอฟริกาใต้
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)105
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_14
    • Uniclass 2015 DescriptionPaving systems
    • OmniClass Number23-11 21 17
    • OmniClass TitlePaving Blocks