เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Bradford White

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-0034
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tank Type Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา