เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System
Bradford White

Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

The Combi2™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-0036
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination - Water & Space Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา