เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These Light Duty models are atmospherically vented and offer larger gallon capacities and higher recovery rates. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal input models. They are perfect for applications that demand larger volumes of water such as small apartment buildings or small motels. Light Duty Atmospheric Vent High Input models are also available in Ultra Low NOx versions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-0049
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tank Type Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา