เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-large-volume-jacketed
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา