เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation
Bradford White

Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • Built-in Recirculation Pump and Dedicated Recirculation Connection
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.infiniti-gr-series-water-heater-with-recirc
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 13
  • OmniClass TitleGas Instantaneous Hot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา