เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 station Verge LVG lavatory system
Bradley Corporation

1 station Verge LVG lavatory system

Serves one user at a time. Available in Evero Natural Quartz Surface. TAS compliant units available. Several hands-free faucet options. Vandal-resistance: Water supplies, valves and waste assembly concealed within pedestal/frame. See the Verge in detail with a video or the image gallery. Evero is GREENGUARD Certified as a low-emitting material.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.demo-1V_LVG
  • Product familyLavatory
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1 station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTerreon
  • วัสดุรองTerreon
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (50)