เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multior quintuple Waste bin
Multior quintuple Waste bin
    Byarums Bruk

    Multior quintuple Waste bin

    Multior is a modular waste bin designed to meet stricter legal requirements for waste sorting in parks and squares. The bin features a spacious interior accommodating standard containers (140L) and an exterior that adds character to public spaces. As the name suggests, Multior allows for multiple installations in a row, providing space for various fractions such as paper, plastic, deposit items, and residual waste. A single Multior can also be used as a standalone unit.​

    The front and back panels of the bin are made of compact laminate for long durability, with milled grooves and an oak feel, or a smooth surface that allows for foiling. As with other waste bins from Byarums Bruk, there is the possibility to implement an emblem in the casting. Waste inlets can be placed on one or both sides.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multior-quintuple-waste-bin
    • Product familyMultior
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste bin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2890
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)550
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป