เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits
    Caleffi

    Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits

    Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits. Fitted for automatic or controlled thermal disinfection function. With pocket for temperature gauge. Dezincification resistant alloy body “LOW LEAD”. Female connections. Max. working pressure: 10 bar. Adjustment temperature range: 35–60 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • The thermostatic regulator is used for automatic balancing of recirculation loops in domestic hot water distribution systems, so as to ensure that all parts of the system reach the required temperature. It is also equipped with a by-pass mechanism, to be used in the event of thermal disinfection against Legionella. The device is produced in a version complete with automatic thermostatic thermal disinfection function or fitted for disinfection against Legionella, with the possibility of installing a special cartridge for disinfection controlled by an actuator. The regulator complies with specifications by DVGW (according to standard W554) and by WRAS (UK).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.116
    • Product familyPLUMBING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-25
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)92
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011516
    • ชื่อ ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_83_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBalancing equipment
    • OmniClass Number23-27 31 13
    • OmniClass TitleBalancing Valves