เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balancing valve for hydraulic circuits
Caleffi

Balancing valve for hydraulic circuits

3.5 จาก 5 ดาว3.5(16 รีวิว)
Balancing valve for hydraulic systems. Grey cast iron body, PPS polymer obturator. Complete with pressure ports. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: DN 65–DN 200: -10–140 °C DN 250-DN 300: -10–120 °C. Max. percentage of glycol: 50 %. Flaged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Balancing valves are hydraulic devices used for accurately regulating the flow rate of the thermal medium supplying the terminal emitters of a system. Correct balancing of the hydraulic circuits is essential to guarantee system operation according to design specifications, high thermal comfort and low energy consumption. On 130 series threaded valves, the flow rate is measured with a Venturi device, housed inside the valve body. This devices guarantees balancing accuracy and is extremely practical to use during setting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.130-Flanged
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010014
  • ชื่อ ETIMConstant flow rate controller
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)