เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic Manifold Mixing Station - NA Market

    The 172 series manifold mixing station is designed for use in manifold-based hydronic distribution systems. The manifold mixing station incorporates a thermostatic actuator with built-in sensor which keeps the flow temperature at a constant set value for use in low temperature systems such as floor radiant panels. A removable primary circuit hydraulic separator with check valve is also supplied. The hydraulic separator is essential when there is a primary circuit circulation pump and when radiator circuits or fan coils are controlled by thermostatic or thermo-electric valves. The 172 station can be configured with 3 to 13 circuit outlets offering the benefits of built-in sight flow meters/adjustable balancing valves and optional TWISTOPT thermo-electric zone actuators. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.172A
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)