เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynamic thermostatic radiator valves DYNAMICAL® - Angled version for steel pipes
Caleffi

Dynamic thermostatic radiator valves DYNAMICAL® - Angled version for steel pipes

Angled dynamic thermostatic radiator valve fitted for thermostatic control heads and and electronic control heads, thermo-electric actuators Chrome plated. For steel pipe. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–95 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The DYNAMICAL® valve allows the automatic dynamic balancing and pressure-independent adjustment of the thermal medium in the radiators of two-pipe heating systems. The device, in conjunction with a thermostatic, electronic or thermoelectric control, combines different functions in a single component. The use of dynamic thermostatic valves in combination with thermostatic control heads makes it possible to keep the ambient temperature automatically constant, at the set value, in the room where they are installed, thus guaranteeing effective energy saving.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.230
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010136
  • ชื่อ ETIMRadiator stop valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)