เผยแพร่สินค้าของคุณ
Circulation units for solar thermal systems
Caleffi

Circulation units for solar thermal systems

Digital regulator DeltaSol® SLL with PWM control. Electric supply: 230 V (AC). Complete with pre-forme shell insulation for coupling with pump stations 278...HE, 279...HE and 255...HE series. Complete with 3 Pt1000 probes, with fourth probe as optional. Functions: differential temperature regulator with supplementary and optional functions. Inputs: for 4 Pt1000 probes. Outputs: 3 semiconductor relays 2 PWM. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Digital regulator DeltaSol® SLL with PWM control. Electric supply: 230 V (AC). Complete with pre-forme shell insulation for coupling with pump stations 278...HE, 279...HE and 255...HE series. Complete with 3 Pt1000 probes, with fourth probe as optional. Functions: differential temperature regulator with supplementary and optional functions. Inputs: for 4 Pt1000 probes. Outputs: 3 semiconductor relays 2 PWM.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.278HE
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)