เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domestic water distribution manifold Caleffi 360
Caleffi

Domestic water distribution manifold Caleffi 360

4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)
Domestic water distribution manifolds pre-assembled in inspection wall box. Dezincification resistant alloy body. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Consisting of: - pair of manifolds 354 series; - pair of stainless steel mounting brackets, code 360210; - inspection wall box code 360032 (320 x 250 x 90), with cover. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Domestic water distribution manifolds pre-assembled in inspection wall box. Dezincification resistant alloy body. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Consisting of: - pair of manifolds 354 series; - pair of stainless steel mounting brackets, code 360210; - inspection wall box code 360032 (320 x 250 x 90), with cover.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.360043
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG015410
  • ชื่อ ETIMDistributors
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING