เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINICAL® - Automatic air vent
MINICAL® - Automatic air vent
    Caleffi

    MINICAL® - Automatic air vent

    Automatic air vent. In hot-stamped brass. Chrome plated. With automatic shut-off cock and hygroscopic safety cap. Max. working pressure: 10 bar. Max. discharge pressure: 2,5 bar. Max. working temperature: 110 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Automatic air vents perform the function of eliminating the air which builds up inside climate control system circuits without any manual intervention. This prevents the appearance of negative phenomena that might prejudice the working life and performance of the heating system, such as: - corrosion caused by oxygen; - localised air pockets in the radiators; - cavitation in the circulation pumps.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5021
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venting devices
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-07
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)