เผยแพร่สินค้าของคุณ
High-performance anti-scald thermostatic mixing valve for point of use application
High-performance anti-scald thermostatic mixing valve for point of use application
    Caleffi

    High-performance anti-scald thermostatic mixing valve for point of use application

    Adjustable thermostatic mixing valve with check valves, strainers and compression ends. Enhanced thermal performance device with anti-scald safety function. Dezincification resistant alloy body. Chrome plated. Max. working pressure: 10 bar. Max. inlet temperature: 85 °C. Certified to NHS D08, BS 7942, EN 1111 and EN 1287. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • In some domestic hot water distribution systems there is a need to protect more vulnerable individuals against scalding caused by hot water, such as, for example, in hospitals, nursing homes or schools. This particular series of thermostatic mixing valves has been specifically designed for this type of applications, for user outlets and installation at the point of use. These thermostatic mixing valves ensure high thermal performance. They are able to control the temperature of the mixed water supplied to the user accurately in case of variations in the inlet supply pressure or temperature, or in the flow rate. They also feature a special anti-scald function which immediately shuts off the hot water flow in the event of cold water supply failure at the inlet. (The 5213 series mixing valves are certified in accordance with the established specification in the UK, NHS D08, standard BS 7942:2000 and standards EN 1111 and EN 1287).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5213
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011374
    • ชื่อ ETIMCentral mixing tap
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาหลีเหนือ
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    เกาะคริสต์มาส
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คาซัคสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คีร์กีซสถาน
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    คูเวต
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์เจีย
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จอร์แดน
    จาเมกา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    จีน
    ซินต์มาร์เติน
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซาอุดีอาระเบีย
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ซีเรีย
    เซนต์ลูเซีย
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ญี่ปุ่น
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    ตุรกี
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    เติร์กเมนิสถาน
    แซงมาร์แตง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ไต้หวัน
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ทาจิกิสถาน
    นิการากัว
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    ไทย
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    เนปาล
    บาร์เบโดส
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    บาฮามาส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บรูไน
    เบลีซ
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บังกลาเทศ
    เบอร์มิวดา
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    บาห์เรน
    ปานามา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปากีสถาน
    เปอร์โตริโก
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    ปาเลสไตน์
    มอนต์เซอร์รัต
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
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
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    เวียดนาม
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    ศรีลังกา
    ฮอนดูรัส
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    เฮติ
    มายอต
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
    เรอูเนียง