เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANTISHOCK - Water hammer arrester
ANTISHOCK - Water hammer arrester
    Caleffi

    ANTISHOCK - Water hammer arrester

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
    Water hammer arrester. Brass body. Chrome plated. Max. working pressure: 10 bar. Max. working temperature: 90 °C. PTFE seal on thread. * Certified WRAS only ** Certified ACS only

    keycode:525040_end

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Water hammer phenomenon occurs in closed pipes when the fluid is accelerated or decelerated very quickly, due to the rapid closure of valves or taps or as a consequence of a circulation pump stopping. The effect consists in the propagation of over- and underpressures along the pipes, which may result in noise and damage to the whole system. The water hammer arrester, when installed close to single-lever mixing taps, solenoid valves, ball valves, etc., prevents such negative effects. The use of water hammer arrester is recommended in particular by UNI 9182 regulation “Cold and hot water supply and distribution systems. Design, testing and management criteria”.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5250
    • Product familyPLUMBING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010600
    • ชื่อ ETIMWater hammer damper
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 43 17
    • OmniClass TitleWater Hammer Arrestors
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING