เผยแพร่สินค้าของคุณ
Safety relief valve. Female connections.
Caleffi

Safety relief valve. Female connections.

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
Safety relief valve. Female connections. Discharge overpressure 10 %. Closing differential 20 %. PN 10. Temperature range: 5–110 °C. Non-standard pressure settings available on request: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The 311, 312, 313, 314, 513 and 514 series safety relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 97/23/CE of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member States with regard to pressurised equipment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.527
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSafety valves
  • UNSPSC code40141604
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)