เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Non-Pressurized)

    Models LV and LH disperse steam generated by pressurized steam boilers or by non-pressurized steam generators such as DriSteem's GTS® humidifier, STS® humidifier, Vaporstream® humidifier, Vapormist® humidifier, and XT series humidifiers.

    สเปคสินค้า
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 1,850 lbs/hr (839 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ultra-sorb-lv-lh-steam-dispersion-panel-non-pressurized
    • Product familySteam Dispersion
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Pressurized Steam Dispersion
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_40
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)