เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISCALAIR® - High performance automatic air vent
Caleffi

DISCALAIR® - High performance automatic air vent

High performance automatic air vent. Brass body. Female connection. Max. working pressure: 10 bar. Max. discharge pressure: 10 bar. Temperature range: 0–110 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • DISCALAIR devices are able to release large quantities of air that has formed in the hydraulic circuits of heating and air conditioning systems, even against substantial pressure values. This venting capacity is due to the particular geometry of the venting mechanism, identical to that of the DISCAL deaerators 551 series. This prevents the appearance of negative phenomena that might prejudice the working life and performance of the heating system, such as: - corrosive processes caused by oxygen; - air pockets in the heating elements; - cavitation in the circulating pumps.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.551004
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010260
  • ชื่อ ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)