เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5580
  • Product familyPLUMBING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)106.5
  • กว้าง (มิลลิเมตร)107
  • ความลึก (มิลลิเมตร)46
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • รหัส ETIMEC012340
  • ชื่อ ETIMAccessories pressure expansion vessel