เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welded expansion vessel for domestic water systems
Welded expansion vessel for domestic water systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel for domestic water systems

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
    Welded expansion vessel, for hot water systems, EC certification. Bladder membrane (can be replaced for volumes from 60 to 500 l). Max. working pressure: 10 bar. System working temperature range: -10–70°C. Membrane working temperature range: -10–70°C. Conformity to EN 13831 standard. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Expansion vessels are devices designed to accommodate the increase in the volume of water due to the raising of its temperature, both in heating systems and in domestic hot water production systems. They are also used as hydro-pneumatic well in domestic water distribution systems.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.568
    • Product familyPLUMBING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010958
    • ชื่อ ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-33 49 21
    • OmniClass TitleDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures