เผยแพร่สินค้าของคุณ
ICECAL® - Garden tap, ball type, with anti-freeze safety device
Caleffi Hydronic Solutions

ICECAL® - Garden tap, ball type, with anti-freeze safety device

4.5 จาก 5 ดาว4.5(11 รีวิว)
Garden tap, ball type, with anti-freeze safety device. Brass body. Chrome plated. Stainless steel lever and fixing nut. Hose connection for Ø 15 mm pipe. Max. working pressure: 10 bar. Ambient temperature range: -30–90 °C. Opening temperature: 3 °C. Closing temperature: 4 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The anti-freeze safety device prevents ice build-up in domestic water circuits, avoiding possible damage to water storages and pipes in hydraulic, solar and irrigation systems. When the minimum ambient operating temperature is reached, it automatically opens so that a minimum quantity of water may flow toward the drain, enabling a small continuous inflow of water; this prevents water from freezing inside the pipe. When the ambient temperature increases or in the event of contact with warmer water, the opposite action occurs, causing the device to shut off and circuit normal operating conditions to be restored. A particular product has been developed by combining the freeze protection device with a garden tap, ball-type, specifically constructed for these installations
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.603450
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGarden taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)