เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motorised three-way ball valve, with "L" drilling
Caleffi

Motorised three-way ball valve, with "L" drilling

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
Motorised two-way ball valve. With auxiliary microswitch. Supply: 230 V (AC) or 24 V (AC). Max. working pressure: 16 bar. Max. Δp: 3/4” - 1 1/4”: 10 bar, 1 1/2” - 2”: 5 bar. Temperature range: -10 - 110 °C. Ambient temperature range: -10 - 55 °C. Power consumption: 6 VA. Auxiliary microswitch contact rating: 6 (2) A - 230 V (AC). Protection class: IP 65. Operating time: 50 s (90° rotation). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Motorised ball valves allows both automatic shut-off and diversion of the thermal medium in air conditioning or water supply systems. The use of these components is particularly indicated in hydrothermal systems thanks to the following features: - possibility of being installed upside-down; - possibility of being opened and closed thanks to the manual control lever on the actuator; - no seepage; - short operating times (valve – opening/closing); - can function with high differential pressures; - low head losses; - combination with any type of 3-contact actuator; - in the three-way versions, possibility of use in diversion or mixing mode.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.638-Three_way
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-24
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011408
  • ชื่อ ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)