เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two-way motorised zone valve. With auxiliary microswitch
Caleffi

Two-way motorised zone valve. With auxiliary microswitch

4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
Motorised two-way zone valve. Normally closed. With auxiliary microswitch. Supply: 230 V (AC). Power consumption: 6,5 W; 7 VA. Auxiliary microswitch contact rating: 0,8 A (230 V). Opening time: 70–75 s. Closing time: 5–7 s. Protection class: IP 20. Max. ambient temperature: 40 °C. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 0–90 °C. Cable length: 95 cm. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The zone valves allow the automatic shut-off of circuits in heating and air conditioning systems. The 642 (two-way) and 643 (three-way) zone valves series are equipped with a spring return actuator with a synchronous motor and auxiliary microswitch. They are therefore extremely versatile and suitable for use in both heating and air conditioning systems. The actuator is fitted with a mechanism for rapidly clipping it onto the body of the valve which also makes it easy to remove.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.642
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-24
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011408
  • ชื่อ ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)