เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domestic water outlet
Caleffi

Domestic water outlet

Domestic water meter kit. For user module 7000, 7001, 7002 (except codes 700036 and 700136). Consisting of: - ball shut-off valve with built-in check valve BALLSTOP - flow meter (MI001) - shut-off ball valve with male terminal - flushing pipe - mounting bracket. Conforms to directive 2004/32/UE (MI001). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Current regulations and provisions regarding the design of centralised domestic water/heating systems require the application of user modules. The user module (independent flame-free mini-boiler) offers independent heating control and therefore keeps a record of direct consumption data, both in terms of thermie/refrigeration units and domestic hot/cold water. The user module incorporates multiple hydraulic solutions which can be actuated directly on-site. · Three-way zone valve, equipped with by-pass setting. · Two-way zone valve (by-pass in closed position). · Vertical or horizontal positioning with left side ot right side connection. · AUTOFLOW® arrangement. · Possibility for aggregation of 3 domestic water outlets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7000
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)